Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WMB05

Eaton DOE 2016 dry-type distribution transformer Accessory Wall Mounting Bracket

Spécifications générales

Product Name
Eaton dry type distribution transformer wall mounting bracket
Catalog Number
WMB05
UPC
786680187773
Product Length/Depth
26.6 in
Product Height
15.88 in
Product Width
1.68 in
Product Weight
47.5 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Wall-mounting brackets are used to wall-mount ventilated Type DT-3 Transformers. This bracket allows For a 2-inch clearance from the wall.

Caractéristiques du produit

Type
Wall Mounting Bracket
Used with
Frames 939, 940

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.