Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WP82872

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture,1/2" entry,8 ft,Acrylic lens,T12HO RDC,Non-metallic end caps,Center stud end cap with one strain relief connector and hanger brackets ,2-lamp,120-277 Vac,96W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
WP82872
UPC
662276416734
Product Length/Depth
97 in
Product Height
7.03 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
36.1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
8 ft
Light type
T12HO RDC
Number of lamps
2-lamp
Material
Non-metallic end caps
Wattage
96W
Entry size
1/2"
Lens material
Acrylic
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.