Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WRSTL72

Eaton Freedom NEMA terminal block, Advantage Accessory, Control Circuit Terminal Block with 5A fuse and 2 tie points to accept solid, stranded, or lugged conductors

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA terminal block
Catalog Number
WRSTL72
UPC
786678001517
Product Length/Depth
5 in
Product Height
2.2 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL

Caractéristiques du produit

Special features
Suitable for use with Advantage series
Type
Accessory
Size
72 inch leads

Exporter les caractéristiques du produit