Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WTC1502

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.740-1.235" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1502
UPC
662277036313
Product Weight
0.6 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Zinc die cast
Cable opening (min/max)
0.740-1.235 in
Trade size
1-1/2"
Special features
Watertight

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.