Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

X38

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
X38
UPC
782274746203
Product Length/Depth
7.31 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
2.85 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
X
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.