Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBACUT10

Eaton XB IEC end cover, Gray, 10

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC end cover
Catalog Number
XBACUT10
UPC
782116925902
Product Length/Depth
0.15 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.005 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
XBUT25, XBUT4, XBUT6, XBUT10, XBUT25PE, XBUT4PE, XBUT6PE, XBUT10PE
Type
End Cover
Color
Gray
Quantity
10

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.