Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBAFBS25

Eaton XB IEC plug-in bridge, For cross connections in the bridge shaft, Red, 10, 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC plug-in bridge
Catalog Number
XBAFBS25
UPC
782116937936
Product Length/Depth
0.8 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.3 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
XBUT25, XBUT25PE, XBUT25D12, XBUT25D22, XBUT25D12PE, XBUT25D22PE, XBPT25
Special features
For cross connections in the bridge shaft
Type
Plug-In Bridge
Application
For cross connections in the bridge shaft
Color
Red
Quantity
10
Number of positions
2

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.