Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBANS3575P

Eaton XB IEC DIN-rail

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC DIN-rail
Catalog Number
XBANS3575P
UPC
782116925803
Product Length/Depth
78.74 in
Product Height
0.03 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
1.39 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
None
Mounting method
DIN rail
Design type
Slotted
Quantity
25

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.