Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT10

Eaton XB IEC terminal block, XBUT Terminal Block, Single-level through-feed, Gray, 20-6 AWG, 10.2 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT10
UPC
782116904976
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
CE LVD
ATEX Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed file E67464
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Single-level through-feed

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.