Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT25PE

Eaton XB IEC terminal block, Screw connection single level-through-feed, Green/yellow, 12 AWG/2.5 mm2 maximum wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT25PE
UPC
782116904860
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2.17 in
Product Width
0.2 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
IEC-XB Series

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.