Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT35PE

Eaton XB IEC terminal block, Screw connection single level ground block, Green/yellow, 8 AWG/6 mm2 maximum wire, IEC #24-8 AWG, EN #24-8 AWG, UL #24-8 AWG wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT35PE
UPC
782116905089
Product Length/Depth
2.37 in
Product Height
2.88 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
IEC-XB Series

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.