Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT4

Eaton XB IEC terminal block, 6.2 mm Screw connection single level-through-feed, Gray, 10 AWG/4 mm2 maximum wire, IEC 800V, EN 700V, UL 600V, IEC #26-10 AWG, EN #26-10 AWG, UL #26-10 AWG wire, IEC 41A, EN 30,38A, UL 30A

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT4
UPC
782116894284
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2 in
Product Width
0.15 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
IEC-XB Series
Amperage Rating
41A (IEC), 30A (EN), 38A (EN), 30A (UL)
Voltage rating
IEC 800V, EN 700V, UL 600V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.