Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT4PE

Eaton XB IEC terminal block, Screw connection single level ground block, Green/yellow, 10 AWG/4 mm2 maximum wire, IEC #26-12 AWG, EN #26-12 AWG, UL #26-12 AWG wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT4PE
UPC
782116904938
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2.17 in
Product Width
0.24 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
IEC-XB Series

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.