Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT4WH

Eaton XB IEC terminal block, Screw connection single level-through-feed, White, 10 AWG/4 mm2 maximum wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT4WH
UPC
782116904907
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2.17 in
Product Width
0.24 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
IEC-XB Series
Amperage Rating
41A (IEC), 30A (EN), 38A (EN), 30A (UL)
Voltage rating
IEC 800V, EN 700V, UL 600V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.