Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUTT4

Eaton XB IEC terminal block, Screw Connection Double Level Blocks, IEC-XB Series, Gray, IEC/UL #26-10 AWG wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUTT4
UPC
782116905324
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
2.85 in
Product Width
0.24 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
IEC-XB Series
Amperage Rating
IEC 36A, UL 30A
Voltage rating
IEC 800V, UL 300V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.