Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XF3
3A TIME FUSE LINKS

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 3A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
XF3
EAN
5027590514903
UPC
051712534024
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
14.2 g
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3 A
Current type
AC
Mounting dimension
M4
Center-to-center distance of connections
32.7 mm
Fuse type
XF
Utilization category
Other
Color
None
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
Bolt-on
Construction size
Other
Voltage type
AC
Material
Ceramic body
Voltage rating
Other
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.