Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XJG44 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, Hot dip galvanized finish, 4" maximum conduit movement, 1-1/4" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG44 HDG
UPC
662276269477
Product Length/Depth
7.56 in
Product Height
3.12 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
4.1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Expansion
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Conduit movement - max
4"
Material
Steel
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les caractéristiques du produit