Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XN-2DO-R-NO

XN Relay Modules, Used with: XN-S4T-SBBS, XN-S4S-SBBS, XN-S4T-SBCS, XN-S4S-SBCS, NO contacts, 2 channels, 320 Vac, 30 Vdc rated load, 5A

Spécifications générales

Product Name
Eaton XI/ON logic controller
Catalog Number
XN-2DO-R-NO
EAN
7640130120259
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
XN-S4S-SBCS
XN-S4T-SBBS
XN-S4S-SBBS
XN-S4T-SBCS
Type
XI/ON
Amperage Rating
5A
Voltage rating
320 Vac, 30 Vdc
Number of channels
2
Contact configuration
NO

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.