Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTCE032C01T

Eaton XT IEC contactor, 32A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1NC, 32A, Frame C, 45 mm, 50-60 Hz, 3, 5, 5/ 10, 10, 20, 25 hp (1/3PH @115, 200, 230/200, 230, 460, 575 V), Three-pole, Non-reversing, , Screw terminals, FVNR

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
XTCE032C01T
UPC
782116486038
Product Length/Depth
3.425 in
Product Height
3.898 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
0.9 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
EN 60947
UL Listed
IEC 60947
CSA Certified
Catalog Notes
Screw terminals (6-65A); 5 mm (80-150A); no lugs (185-2000A)

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32A
HP rating - max
3, 5, 5/ 10, 10, 20, 25 hp (1/3PH @115,200,230/200,230,460,575 V)
Number of poles
Three-pole
Type
Full voltage non-reversing contactor
Frequency rating
50-60 Hz
Frame size
45 mm
Terminals
Screw terminals
Coil voltage
24 Vac, 50-60 Hz
Contact configuration
1 NC
Continuous ampere rating
32 A
Series
XT IEC
Operation
Non-reversing

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.