Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTCF032C10D

Eaton XT IEC contactor, 32A, 550 Vac 50 Hz, 600 Vac 60 Hz, 1NO, 32A, Frame C, 45 mm, 50-60 Hz, 7.5, 7.5, 10, 15 hp (3PH @200, 230, 460, 575 V), Four-pole, Non-reversing, , Screw terminals, FVNR

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
XTCF032C10D
UPC
786685217079
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.75 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.2 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947
UL Listed
CSA Certified
EN 60947
Catalog Notes
Screw terminals (6-65A); 5 mm (80-150A); no lugs (185-2000A)

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32A
HP rating - max
7.5, 7.5, 10, 15 hp (3PH @200,230,460,575 V)
Number of poles
Four-pole
Type
Full voltage non-reversing contactor
Frequency rating
50-60 Hz
Frame size
45 mm
Terminals
Screw terminals
Coil
550-600 Vac, 50/60 Hz
Coil voltage
550 Vac, 50/60 Hz
Contact configuration
1 NO
Continuous ampere rating
32 A
Series
XT IEC
Operation
Non-reversing

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.