Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTOB035GC1

XT IEC Bimetallic Overload Relay, 25-35A overload range, 90 mm Frame size, 1NO-1NC contact configuration, Direct mounting, used with 80-170A contactor, 10A trip type

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC bimetallic overload relay
Catalog Number
XTOB035GC1
Compliances
RoHS Compliant
ATEX Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
IEC 60947
EN 60947

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.