Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTOBP60CC1DP

Eaton XT IEC bimetallic overload relay, IEC OVLR FRME C CLAS 10 .4-.6A-DPSTRS, Overload Relays, Frame C, Used with 15-25A Contactors-

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC bimetallic overload relay
Catalog Number
XTOBP60CC1DP
UPC
782116978144
Product Length/Depth
1.811 in
Product Height
3.819 in
Product Width
2.835 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Used with
15-25A Contactors
Frame size
C
Model
Overload relay

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.