Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTOE020CGS

Eaton C440 electronic overload relay, XT IEC electronic overload relay, 4-20A overload range, 45 mm Frame size, NO-NC contact configuration, Direct to contactor mounting, Ground fault w/ selectable class 10, 20

Spécifications générales

Product Name
Eaton C440 electronic overload relay
Catalog Number
XTOE020CGS
UPC
786685416519
Product Length/Depth
19.05 cm
Product Height
16.51 cm
Product Width
7.62 cm
Product Weight
394.63 g
Compliances
ATEX Compliant
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
EN 60947
UL Listed
IEC 60947
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Overload range
4-20A
Type
Electronic overload relay
Frame size
45 mm
Mounting method
Direct
Contact configuration
NO, NC
Trip type
Ground fault with selectable class 10, 20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.