Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTOE020CGSS

Eaton C440 electronic overload relay, XT Electronic Overload Relay - IEC, 4-20A, Ground fault with selectable class 10, 20, 45mm frame

Spécifications générales

Product Name
Eaton C440 electronic overload relay
Catalog Number
XTOE020CGSS
UPC
786685412566
Product Length/Depth
4.32 in
Product Height
5.5 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.87 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Overload range
4-20A
Type
Electronic overload relay
Frame size
45 mm
Mounting method
Separate
Trip type
Ground fault with selectable class 10, 20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.