Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTOE175GCS

Eaton C440 electronic overload relay, XT IEC Electronic Overload Relay, 35-175A overload range, 105 mm Frame size, NO-NC contact configuration, Selectable - 10A, 10, 20, 29 trip type

Spécifications générales

Product Name
Eaton C440 electronic overload relay
Catalog Number
XTOE175GCS
UPC
786685533346
Product Length/Depth
9 in
Product Height
10 in
Product Width
13 in
Product Weight
6 lb
Compliances
RoHS Compliant
ATEX Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
EN 60947
IEC 60947

Caractéristiques du produit

Overload range
35-175A
Type
Electronic overload relay
Frame size
105 mm
Mounting method
Direct
Contact configuration
NO, NC
Trip type
Selectable 10 A, class 10 ,20, 30

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.