Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTPAXSA11

XT Manual Motor Protection Accessories - Auxiliary Contact, 1NO-1NC contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton motor control auxiliary contact
Catalog Number
XTPAXSA11
EAN
4015080728962
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
0.05 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.42 lb
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Can be fitted on the right side of manual motor protectors and manual transformer protectors and can be combined with XTPAXSATR… and XTPAXFA… trip indicating auxiliary contact.

Caractéristiques du produit

Type
Accessory
Contact configuration
1 NO-1 NC
Special features
Side

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.