En cas de numéros de référence catalogue multiples, veuillez utiliser une virgule (« , ») comme séparateur.
Veuillez noter que le nombre maximal de numéros de référence catalogue pouvant être ajoutés à une demande est de 20.
FAQ MyEaton
Saisissez les numéros de référence catalogue ci-dessous et les liens de spécifications du produit apparaîtront à droite.
En cas de numéros de référence catalogue multiples, veuillez utiliser une virgule (« , ») comme séparateur.
Veuillez noter que le nombre maximal de numéros de référence catalogue pouvant être ajoutés à une demande est de 20.
La tâche ne peut pas être accomplie.
Seuls les fichiers Excel 97-2016 (.xlsx) sont pris en charge.
La taille de fichier maximale autorisée est de 2 Mb.
De plus, seules les 20 premières références catalogue contenues dans le fichier sont traitées.
Télécharger fichier exemple ->"
Veuillez saisir au moins un numéro de référence catalogue
Veuillez ajouter une virgule et supprimer l’espace d’entrée
Vous ne pouvez pas demander plus de 20 fichiers de caractéristiques techniques en même temps.
Saisissez votre adresse e-mail