Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FP3-Induktor

Die FP3-Hochstrom-Induktoren von Eaton in kompakter Bauweise werden aus einer hochtemperaturbeständigen Eisenpulverlegierung mit nicht-organischem Bindemittel gefertigt, um thermisches Altern zu verhindern. Die FP3-Familie ist magnetisch abgeschirmt mit niedriger EMI und hat als Baugröße zur Oberflächenmontage 7,25 mm x 6,7 mm und eine Höhe von 3,0 mm. Induktivitätsbereiche von 0,1 µH bis 15 µH mit Bemessungsstrom bis 34,7 A DC. FP3-Leistungsinduktoren können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Spannungs-Reglerbausteine (VRMs), Mehrphasenregler, Desktop- und Server-VRMs und -EVRDs, Notebook- und Laptop-Regler, Batteriestromversorgung, Grafikkarten und Point-of-Load-Module (POLs).

Technische Datenblätter

FP3-Induktor – Datenblatt
Kompakte Bauweise, Hochstrom
Magnetisch abgeschirmt, niedrige EMI
Lange Lebensdauer

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Download Links
X
Download Close