Die ECOCART-Filterkerzengehäuse von Eaton zeichnen sich durch ihre „Leichtbauweise“ aus und eignen sich für industrielle und gewerbliche Anwendungen, die keine Abnahmeprüfungen erfordern. Die ECOCART-Filterkerzengehäuse sind eine besonders kostengünstige Lösung für preissensible Anwendungen.
*je nach Gehäuseausführung, siehe Technisches Datenblatt
Anwendungen:
Optionen
NBR: Nitril-Butadien-Kautschuk
EPDM: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
FKM: Fluorkautschuk
Typen | Max. Betrieb Druck (bar) |
Max. Betriebstemperatur (°C) | Gehäuse Volumen (l) |
Gehäusegewicht (kg) |
Kerzenlänge (in/mm) |
Adapter Filterkerze |
E/A Anschlüsse |
EKF-110-E-1-A | 16 | 90 | 1,75 | 2,20 | 10 / 254 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
EKF-120-E-1-A | 16 | 90 | 3,05 | 3,20 | 20 / 508 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
EKF-130-E-1-A | 16 | 90 | 4,25 | 4,20 | 30 / 762 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
EKF-140-E-1-A | 16 | 90 | 5,55 | 5,20 | 40 / 1.016 | DOE | ISO 228-1 – G 1” |
Typen | Max. Betrieb Druck (bar) |
Max. Betriebstemperatur (°C) | Gehäuse Volumen (l) |
Gehäusegewicht (kg) |
Kerzenlänge (in/mm) |
Adapter Filterkerze |
E/A- Anschlüsse |
EKF-310 | 10 | 90 | 10,5 | 9,9 | 10 / 254 |
DOE + 222/Lamelle | 1 1/2" BSP-Innengewinde |
EKF-320 | 10 | 90 | 15,5 | 12,4 | 20 / 508 |
DOE + 222/Lamelle | 2 1/2" BSP-Innengewinde |
EKF-330 | 10 | 90 | 20,5 | 15,0 | 30 / 762 |
DOE + 222/Lamelle | 3 1/2" BSP-Innengewinde |
EKF-340 | 10 | 90 | 26,0 | 17,5 | 40 / 1.016 |
DOE + 222/Lamelle | 4 1/2" BSP-Innengewinde |
EKF-510 | 10 | 90 | 18,0 | 15,0 | 10 / 254 |
DOE + 222/Lamelle | 2" BSP-Innengewinde |
EKF-520 | 10 | 90 | 26,5 | 17,8 | 20 / 508 | DOE + 222/Lamelle | 2" BSP-Innengewinde |
EKF-530 | 10 | 90 | 35,0 | 20,6 | 30 / 762 | DOE + 222/Lamelle | 2" BSP-Innengewinde |
EKF-540 | 10 | 90 | 43,5 | 24,1 | 40 / 1.016 | DOE + 222/Lamelle | 2" BSP-Innengewinde |
EKF-1220 | 10 | 90 | 64,5 | 22,0 | 20 / 508 | DOE + 222/Lamelle | Flansch DN80/PN16 DIN EN 1092-1 |
EKF-1230 | 10 | 90 | 83,5 | 24,5 | 30 / 762 | DOE + 222/Lamelle | Flansch DN80/PN16 DIN EN 1092-1 |
EKF-1240 | 10 | 90 | 102,5 | 27,0 | 40 / 1.016 | DOE + 222/Lamelle | Flansch DN80/PN16 DIN EN 1092-1 |