Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Automatische Selbstreinigungssysteme

MCF

Die innovative, magnetisch gekoppelte Antriebstechnik, mit der die Reinigungsscheibe ohne Schaft oder externe Dichtungen bewegt wird, stellt einen einzigartigen Pluspunkt der Serie MCF (magnetisch gekoppelte Antriebstechnik) dar.

Technologie
Mechanische Abreinigung
Volumetrische Fassungsvermögen
41,6 l
Filterfläche
3.935 cm²

Hauptmerkmale

  • Das Dauerfilterelement bewahrt wertvolle Produktmengen, die sonst beim Filterwechsel verloren gehen
  • Ausgereifte Konstruktion mit wenigen Verschleißteilen – geringer Ersatzteillagerbedarf
  • Keine Deckeldurchführung einer Antriebsstange mit zugehörigen Dichtungen – geringe Gefahr einer Leckage
  • Dauerfilterelement mit Selbstreinigung beseitigt Ausfallzeiten und Entsorgungsprobleme
  • Einfache Wartung und Service ohne Werkzeug
  • Kontinuierlicher Durchfluss – auch während der Reinigungszyklen

Anwendungen:

  • Papierbeschichtungen 
  • PCC-/GCC-Schlämme 
  • Phenolharze 
  • Schmierfette auf Erdölbasis
  • Äthanolverarbeitung
  • CIP-Flüssigkeiten (Natronlauge)
  • Heißes Frittierfett 
  • Stärke
  • Kalkschlämme 
  • Vorhangbeschichtungen 
  • Nutrizeutika
  • Werkmaschinen-Kühlmittel 
  • Klebstoffe 
  • Farben
  • Tinten 
  • Schokoladen 
  • Speiseöle 
  • Detergenzien 
  • Talg

Funktionsweise - Magnetisch gekoppelte Filter der Serie MCF 824 - Eaton Filtration

Die innovative, magnetisch gekuppelte Antriebstechnik, mit der die Reinigungsscheibe ohne Schaft oder externe Dichtungen bewegt wird, stellt einen einzigartigen Pluspunkt der Serie MCF (magnetisch gekoppelte Antriebstechnik) dar.

    Produkte

    Technische Daten

    Gerätegewicht
    91 kg
    Gerätehöhe 1.875 mm
    Sockelmaß 498 mm x 457 mm
    Volumetrisches Fassungsvermögen 41,6 l insgesamt
    Fassungsvermögen der Schmutzkammer 5 l
    Anschlüsse: Standard DN80 DIN-Flansch
    DN50 DIN-Flansch Schmutzablass
    Anschlüsse: Optional 150# RFSO-Flansch, Sanitär- oder BSPT sowie Schmutzventil-Optionen und mehr
    BSPT sowie Schmutzventil-Optionen und mehr
    Filterfläche 3.935 cm²
    Filtermedien Spaltsieb: 15 µm–1.125 µm, Maschengewebe: 25 µm–100 µm
    Sieb Durchmesser: 203 mm, Länge: 610 mm,
    Fläche: 3.935 cm²
    Durchflussrate 6,8–45,4 m³/h
    Maximale Betriebstemperatur 82 °C
    Betriebsdruck 2–10 bar
    Elastomer-Dichtung Wahlweise: EPDM oder FPM
    Reinigungsschaber Standard: Delrin – auf Wunsch: Polyethylen mit hoher Dichte
    Gehäusematerial (produktberührt) Standard: Edelstahl 316
    Steuerungen Standard: speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
    Steuerung wahlweise semiautomatisch elektrisch, SPS
    Druckluft für Antrieb (sauber, trocken, ölfrei) 5,5 bar / 142 l/min)
    Elektroanschluss für Steuerung (bei Ausstattung mit optionaler automatischer Steuerung):
    einphasig 220 V, 50/60 Hz
    Download Links
    X
    Download Close