Die einplätzigen SIDELINE Beutelfiltergehäuse von Eaton sind mit allen erforderlichen Funktionen ausgestattet und tragen einen ASME-Codestempel. Die perlen-, nicht sandgestrahlte Oberfläche ermöglicht eine komplette Reinigung des Gehäuses. Der Deckel kann einfach an unterschiedliche Öffnungsrichtungen angepasst werden. Dies und mehr gehört zu den vielen wertschöpfenden Merkmalen der Baureihe SIDELINE.
Standardmäßig werden die Aggregate mit Edelstahl-Beutelaufnahmekörben der Größe 01 oder 02 ausgeliefert.
Für geringere Durchflussmengen auch MINILINE Ausführung in den Größen 03 und 04 erhältlich.
Die wichtigsten Anwendungsbereiche für SIDELINE-Beutelfiltergehäuse:
Verfügbare Optionen
ACCUGAF
DCF 400 / 800 / 1600
DUOLINE
Ersatzteile und Zubehöhr für Beutelfiltergehäuse
FLOWLINE
MAX-LAOD plissiert
MCF
MODULINE
SENTINEL
TOPLINE
Maximal 4 Elemente im Vergleichstool zulässig.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
In die Zwischenablage kopiert
Für die Verwendung des Vergleichstools sind mindestens zwei Artikel erforderlich.
Sorry, we can't get that information right now.
Modelle | Anzahl Filterbeutel der |
Größe | Durchflussrate (m3/h) |
Max. Druck (Bar) |
Max. Temp. ℉ (℃) |
Gehäusevolumen (l) |
Gehäusegewicht (kg) |
E/A Anschlüsse |
SBF-0101 | 1 | 1 |
20 | 10 | 160 | 18 | 38 | DN 50 PN 16 (DIN-Flansch) |
SBF-0102 | 1 | 2 |
40 | 10 | 160 | 32 | 46 | DN 50 PN 16 (DIN-Flansch) |
SBF-0103 | 1 | 3 |
6 | 16 | 160 | 3 | 12 | 1½" BSP-Innengewinde |
SBF-0104 | 1 | 4 |
12 | 16 | 160 | 4,5 | 13 | 1½" BSP-Innengewinde |
TSBF-0101 | 1 | 1 |
20 | 6 | 160 | 18 | 38 | DN 50 PN 16 (DIN-Flansch) |
TSBF-0102 | 1 | 2 |
40 | 6 | 160 | 32 | 46 | DN 50 PN 16 (DIN-Flansch) |
TSBF-0103 | 1 | 3 |
6 | 16 | 160 | 3 | 12 | 1½" BSP-Innengewinde |