Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

Arktite CES und CPH Explosionsgeschützte Steckdosen und Stecker

Die explosionsgeschützte CES-Steckdosen und CPH-Stecker Arktite werden mit tragbaren elektrisch betriebenen Geräten wie Motorgeneratoren, Kompressoren, Förderbändern, tragbaren Werkzeugen und Beleuchtungssystemen verwendet.

CES-Steckdosen sind mit einer Drehhülse mit verzögerter Betätigung ausgestattet, die ein vollständiges Zurückziehen des CPH-Steckers in einer kontinuierlichen Bewegung verhindert.  Diese verzögerte Betätigung ermöglicht die Verwendung des Steckers als Druck-Zug-Schalter für den Notfall.

CPH-Stecker können auch mit Standard-AR- und NR-Steckdosen mit denselben Ampere-Bemessungsdaten, demselben Typ und derselben Anzahl von Polen verwendet werden, wodurch tragbare Geräte, die für den Einsatz an Gefahrenstellen geeignet sind, an Steckdosen in Gefahren- und Nicht-Gefahrenbereichen angeschlossen werden können.

Erhältlich in 30-A- und 60-A-Konfigurationen.

Zulassungen und Konformität

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C, D (nur CES)
  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppe D* (nur CESD)
  • ANSI/UL-Norm: UL1010
  • CSA-Norm: C22.2 No. 182.1

* Für die USA ist CESD bei Verwendung mit direkt danebenliegenden Dichtungen auch für Klasse I, Gruppe C geeignet.

Gestaltungsmerkmale

  • CES- und CESD-Steckdosen sind mit einer Drehhülse mit verzögerter Betätigung ausgestattet, die ein vollständiges Zurückziehen des CPH-Steckers in einer kontinuierlichen Bewegung verhindert.
  • Die verzögerte Betätigung ermöglicht die Verwendung des Steckers als Druck-Zug-Schalter für den Notfall
  • Zur Vereinfachung von Einbau und Verdrahtung sind die Steckdosen werkseitig versiegelt; eine externe Abdichtung ist nicht erforderlich
  • Die 30-Ampere-Steckdosen werden mit Druckklemmen für den Feldanschluss geliefert; die 60-Ampere-Steckdosen verfügen über flexible Leitungen; die Stecker sind mit Lötanschlüssen ausgestattet
  • Für die 3/4"- und 1-1/4"-Schutzschlauchnaben sind zwei Anordnungen vorgesehen

Standard-Materialien

  • Einbaudosen – Feraloy-Eisenlegierung
  • Steckdosengehäuse – 30 A: kupferfreies Aluminium; 60 A: Feraloy-Eisenlegierung
  • Steckergehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Isolierung – glasfaserverstärktes Polyester von Krydon
  • Kontakte – Messing oder hartgezogenes Kupfer
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links