Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

000239
Modellcode: AE/I43E

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Automatenkasten, 3x 9 Teilungseinheiten, HxBxT=250x375x150mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse
Katalognummer
000239
EAN
4015080002390
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.992 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Modellcode
AE/I43E

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Plombierbar
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Metrische Vorprägungen an allen Seiten
  • Gehäuse für z. B. Einbaugeräte LS-Schalter, FI-Schalter, FI/LS-Schalter, AFDD
  • Transparenter Deckel mit Schnellverschlüssen
  • Montageschiene aus Metall zum Aufschnappen von Geräten
  • 1 x Leerplatzabdeckung für nicht benutzte Einbauplätze
  • Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen
  • PE/N-Kombi-Steckklemmen
  • Befestigungslaschen zur Wandbefestigung
  • Plombierbare Deckelverschlüsse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Automaten-Einzelgehäuse
Farbe
Grau
Typ
  • Automaten-Einzelgehäuse
  • Vorbereitetes Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - mechanisch

Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
transparent
Einzeln
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
150 mm
Anzahl und Kapazität der Klemmen (PE und N)
Jeweils 3 x (2,5 bis 25 mm²)
Jeweils 21 x (0,5 bis 4 mm²)
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
27
Anzahl der Reihen
3
Gerätetyp
Einzelgerät
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Einbautiefe
100 mm
Montageart
DIN-Schienen
Aufputzmontage

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
32 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
38 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
35 W

Produktspezifikation exportieren