Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Isolierstoffgehäuse unten und oben offen, HxBxT=500x375x225mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
|
| Katalognummer |
001896
|
| EAN |
4015080018964
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
3.828 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Modellcode |
CI45-200
|
| Merkmale |
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung |
| Brennverhalten (UL) |
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94) |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Gehäuse vorbereitet für Stromverteiler beidseitig geschlossen, ausschlagbar, zwei Wände offen Plombierbare Deckelverschlüsse Integrierte Druckentlastung im Kurzschlussfall
|
| Geeignet für |
Außeneinsatz
Blitzschutz |
| Oberflächenwiderstand (IEC60093) |
10 TΩ
|
| Farbe |
Grau
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Typ |
Grundgehäuse Verteilergehäuse xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
30 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Hebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-40 °C - 80 °C
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen) Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse) |
| Stromkreisintegrität |
Sonstiges
|
| Kriechstromfestigkeit |
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112)
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112) |
| Chemische Beständigkeit |
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 % Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen |
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Optional
transparent Keine |
| Schutzart |
IK10
Sonstiges IP65 |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Material |
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel) halogenfrei |
| Einbautiefe bei Montageplatte |
200 mm
|
| Anzahl Rohreinlässe |
104
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
6
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Beständigkeit Salzsprühnebel |
IEC 60068-2-11
|
| Oberflächenausführung |
korrosionsbeständig
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Oberflächenbehandlung |
korrosionsbeständig
|
| Gerätetyp |
Einzelgehäuse
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
17
|
| Einbautiefe |
200 mm
|
| Interne Tiefe |
200 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
31 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
62 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
36 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
33 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
72 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
67 W
|