Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

088454
Modellcode: IM4-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte; Kunststoff für CI43-Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Kunststoff
Katalognummer
088454
EAN
4015080884545
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.503 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IM4-CI43

Delivery program

Typ
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Einbausystem
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Material
Kunststoff
Isolierstoff 4 mm, glasfaserverstärkt
Gehäusematerial
glasfaserverstärktes Isoliermaterial, 4 mm dick

Additional information

Besondere Merkmale
Einbaugeräte werden mit Einschlagmuttern befestigt
Benutzt mit
CI43: 1 x
CI45: 2 x
Einbausystem
Leergehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.