Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

098469
CI45X-200

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Montageblech-Schirm, glatte Seiten, HxBxT=500x375x225mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
098469
EAN
4015080984696
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
4.792 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Modellcode
CI45X-200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94)
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen Einschließlich Befestigungslaschen zur Wandmontage Plombierbare Deckelverschlüsse Seitenwände 6,5 mm dick Integrierter Druckentlastung-Mechanismus für Kurzschlussfälle
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Einzelgehäuse xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
30 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C
Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Grundtyp
Einfach
Einbautiefe
200 mm
Chemische Beständigkeit
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
transparent
Gehäusematerial
Plastik
Material
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
halogenfrei
Einbautiefe bei Montageplatte
200 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Rohreinlässe
0
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
0
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
9 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstige
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gerätetyp
Einzelgerät
Breite in Anzahl der modularen Abstände
17
Schutzart
IK10
Sonstige
IP65
Interne Tiefe
200 mm

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
31 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
62 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
36 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
33 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
72 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
67 W

Produktspezifikation exportieren