Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

029201
Modellcode: M3-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte, liegt auf der Hand; es werden jedoch auch viele andere Stoffe routinemäßig hinzugefügt, verzinkt, T=3mm, für CI43-Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall verzinkt
Katalognummer
029201
EAN
4015080292012
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1.492 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
M3-CI43

Delivery program

Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt

Additional information

Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
CI43: 1 x
CI45: 2 x
xEnergy Safety Ci
Leergehäuse
Einbausystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.