Dokument herunterladen () von 20

009839
Modellcode: CU20X10-2250

Eaton Schraubklemme. Kupferschiene, 20x10x2250mm, verzinnt

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
Katalognummer
009839
EAN
4015080098393
Produkt Länge/Tiefe
2250 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
4.01 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL Listed
EN 13061
Modellcode
CU20X10-2250

Delivery program

Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • Sammelschienen-Bausteinsystem für Flachschienen
  • 60-mm-System
Ausführung
Senkkopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Nennstrom
400 A

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
460 A
Dauerstrom (Iu) der Schiene
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Material
Kupfer, verzinnt
Sammelschienenabstand
60 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C

Additional information

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
System für Flachschienen
Flachschiene
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
SH0635/4
SH0632
Modulares Sammelschienensystem
System für Flachschienen
60-mm-System
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.