Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107161
BBS-1/FL

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 1p, für Flachschienen

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
107161
EAN
4015081069248
Produkt Länge/Tiefe
26 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
63 mm
Produktgewicht
0.068 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BBS-1/FL

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Sammelschienenträger
PE/N-Sammelschienenträger
Besondere Merkmale
  • Kann über das Concertina-System an allen Sammelschienengrößen angebracht werden
  • Kann individuell montiert werden
Geeignet für
1-polig
Benutzt mit
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
System für Flachschiene
60-mm-System
185-mm-System

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
1-polig
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • System für Flachschiene

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 200
Nennstrom - max.
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
60 mm
Material
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.