Dokument herunterladen () von 20

104555
Modellcode: NZM2-XAD250

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM2, 250A, UL508

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kompaktleistungsschalter Adapter
Katalognummer
104555
EAN
4015081043736
Produkt Länge/Tiefe
192 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.828 kg
Einhaltung(en)
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
UL CSA09 (refer to approbation report)
UL508A
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
Modellcode
NZM2-XAD250

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Sammelschienenadapter für NZM
  • Compact-System
Nennstrom
250 A
Polzahl
3-polig

Technical data - electrical

Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC
Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 A
Elektrische Anschlussart
Sonstige
Kriechstromfestigkeit
CTI 200

Technical data - mechanical

Tragschienenbestückung
Keine
Schienenbreite
30 mm
Schutzart
Einspeisestromkreise
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammlschienenadapterbreite
106 mm
Adapterbreite
106 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
10 W
Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Sammelschienenadapter für NZM
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Komponentenadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter
Geeignet für
Aufputzmontage auf flachen Kupfer-Sammelschienen 12 bis 30 x 5 bis 10, Doppel-T und Dreifach-T-Profil
Benutzt mit
N(S)2
PN2,
Einspeisestromkreise
NZM2
Sammelschienenadapter für NZM
Compact-System
60-mm-System

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.