Dokument herunterladen () von 20

107069
Modellcode: BBS-2/FL

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 2p, für Flachschienen

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
107069
EAN
4015081069224
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
164 mm
Produktgewicht
0.109 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BBS-2/FL

Delivery program

Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • System für Flachschiene
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
2-polig

Technical Data - Electrical

Nennstrom - max.
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Kriechstromfestigkeit
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Material
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
Schienenabstand
60 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Sammelschienenträger
PE/N-Sammelschienenträger
Besondere Merkmale
  • Kann über das Concertina-System an allen Sammelschienengrößen angebracht werden
  • Kann individuell montiert werden
Geeignet für
2-polig
Benutzt mit
15 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
60-mm-System
185-mm-System
System für Flachschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.