Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 1W, 25bar MCS22-U
| Produktname |
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
|
| Katalognummer |
012592
|
| EAN |
4015080125921
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
111 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.28 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
|
| Kataloghinweise |
Verwendungshinweis: Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen nach EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Standardanforderungen für Bahnanwendungen. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
|
| Modellcode |
MCS22-U
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Schwingfestigkeit |
36 Hz, Amplitude 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
1
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2 A bei DC-13, 24 V
0,25 A bei DC-13, 110 V |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
230 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
0 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
110 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Variable Schaltdifferenz
|
| Betätiger-Durchmesser |
0 mm
|
| Berstdruck |
90 bar
|
| Anschlusstechnik |
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
|
| Anschlussart |
Tunnelanschlussklemme
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Betriebsdruck - max. |
25000 hPa
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Druckwächter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Geeignet als |
2-Punktregler
Schutz |
| Prüfdruck |
32 bar
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Schrauben-Größe |
M3, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|