Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal / zentral, L=1825mm
Produktname |
Eaton xEnergy Safeti Ci Montageprofil vertikal / Zentrum
|
Katalognummer |
046390
|
EAN |
4015080463900
|
Produkt Länge/Tiefe |
1875 mm
|
Produkthöhe |
25 mm
|
Produktbreite |
50 mm
|
Produktgewicht |
3.4 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
WSM15-ID
|
Typ |
|
Ausführung |
Sonstiges
|
Farbe |
Sonstiges
|
Gerätetyp |
Einzelgerät
|
Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
Material |
Stahl
|
Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
15
|
Profilform |
senkrechte Profile (Mitte)
|
Funktionen |
Verteilerbau
|
RAL-Nummer |
0
|
Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
Benutzt mit |
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Verteilerbau CI-Isolierstoffgehäuse Feld für Montagerahmen |