Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

086330
Q25LTR-BL/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtdrucktaste, blau, rastend, +Glühlampe 24 V Q25LTR-BL/WB

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
Katalognummer
086330
EAN
4015080863304
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 46552
CSA
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL
Modellcode
Q25LTR-BL/WB

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
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
Auf Anfrage
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
Glühlampe (24 V)
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
4 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Design
Flach
Einbaulage
Nach Bedarf
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Schutzart
NEMA 1
IP65
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 1
IP65
Beschriftung
unbeschriftet
Frontelementtyp
Flach
Linsentyp
quadratisch
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 x 25 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.