Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

088404
Q25DR-GE

Eaton Moeller® series RMQ16 Drucktaste, gelb, rastend Q25DR-GE

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Katalognummer
088404
EAN
4015080884040
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.008 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 46552
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
Modellcode
Q25DR-GE

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
Gelb
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
4 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Design
Flach
Einbaulage
Nach Bedarf
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Schutzart
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 1
Beschriftung
unbeschriftet
Frontelementtyp
Flach
Linsentyp
quadratisch
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 x 25 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.