Eaton Moeller® series SW Schwimmerschalter
| Produktname |
Eaton Moeller® series SW Schwimmerschalter
|
| Katalognummer |
088594
|
| EAN |
4015080885948
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
|
| Modellcode |
SW
|
| Merkmale |
Schaltdifferenz einstellbar
|
| Anschlusstechnik |
Außengewinde (metrisch)
|
| Schutzart |
IP65
Sonstige |
| Montageart |
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Montage horizontal oberhalb des Schachts hängend Montage vertikal |
| Geeignet für |
Kondensat
Kühlwasser Häusliche Abwässer Trinkwasser Regenwasser |