Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

088840
Modellcode: PKZM0-1/NHI-E-11-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 3p+1S+1Ö, Ir=0,63-1A, Schraubanschluss, Großpackung PKZM0-1/NHI-E-11-GVP2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
Katalognummer
088840
EAN
4015080888406
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.247 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PKZM0-1/NHI-E-11-GVP2

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1 A

Features & functions

Betätigertyp
Drehknopf
Ausstattung:
Hilfsschalter
Funktionen
Phasenausfallempfindlichkeit
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Schutzart
IP20

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
1 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.63 A

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.