Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

089103
Modellcode: FHF-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Fuß, für Blendrahmen, am Boden abgestützt

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Befestigungselement
Katalognummer
089103
EAN
4015080891031
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.425 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
FHF-ID

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
Ausführung
Sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standfuß
Farbe
natürliche Farbe
Aluminium

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • links und rechts am Standsockel SS5-ID
  • (mit SS5-ID1500 auch in der Mitte)
Benutzt mit
links und rechts am Standsockel SS5-ID
Befestigung am Boden
SS5-ID1500 auch in der Mitte
Verteilerbau
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.