Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

090240
Q25LH-BL/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtmelder, erhöht, blau, + Glühlampe, 24 V Q25LH-BL/WB

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Katalognummer
090240
EAN
4015080902409
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 46552
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
Modellcode
Q25LH-BL/WB

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Kunststoff
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Linsenfarbe
Blau
Design
Konisch
Einbaulage
beliebig
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 1
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
16 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 × 25 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Linsentyp
Hoch
quadratisch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.