Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

098479
Modellcode: ZG/I45E-200

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zählergehäuse, HxBxT=500x375x225mm, IP65

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Zählergehäuse Schiene
Katalognummer
098479
EAN
4015080984795
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
8.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZG/I45E-200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Ausstattung:
Montageplatte
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außeneinsatz
Blitzschutz

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zählerkreuz
Zählergehäuse
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Ci isoliertes Gehäuse Zählergehäuse Vorbereitete Gehäuse

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
30 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Hebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technical data - electrical

Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
transparent
Optional
Keine
Schutzart
IP65
Sonstiges
IK10
Gehäusematerial
Plastik
Einbautiefe
186 mm
Anzahl Rohreinlässe
104
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
6
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gerätetyp
Komplettgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
17
Einbautiefe
200 mm
Interne Tiefe
200 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
35 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
31 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
71 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
62 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
40 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
38 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
36 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
33 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
81 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
76 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
72 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
67 W

Produktspezifikation exportieren